15AB-MSJ-U 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

15AB-MSJ-U 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maszynowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Upright, Anti-Backlash, 15 ton Udźwig, 24:1 Przełożenie, Standard Threaded End

Czas realizacji:  4 Tygodnie*
$3746.88 szt.**
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
  • Zespół samohamowny redukuje ruch wsteczny

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
T 1 828,80 mm (72,000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 24:1
Średnica śruby 57 mm / 2,25 in
Skok gwintu śruby 13 mm / 0,50 in
Średnica śruby 43 mm / 1,68 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 48
Ciężar 71 kg / 157,30 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Seria 4140
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 133 447 N / 30 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0025 N·m / 0,0220 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 73,89 N·m / 654,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 1,12 kW / 1,50 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 144 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 11 023 N / 2 478 lbf
Tarowy moment oporowy 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Wydajność śruby podnoszącej 37%
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 914 mm/min / 36 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: